ACTUATOR LINE
ML-27 Modline M L TCS 220 M10X1,5 178 30 COURSE* 480 20 192 145 L = 900 + COURSE* 128 64 21 87 360 220 25 168 270 24 56 60 56 Type TCS 220 Course utile max. [mm] 11470 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 75 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 9,5 Poids course zéro [kg] 49,3 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 3,2 Couple à vide [Nm] 6,9 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 9829829 Taille du rail [mm] 25 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCS 220 Données techniques Fig. 29 Tab. 68 TCS 220 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 71 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCS 220 46 248 422 15 591 381 61 839 803 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 250 Tab. 69 Tab. 70 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCS 220 7470 4950 258800 116833 258800 19410 46584 46584 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCS 220 75 AT 10 HP 75 0,435
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=