ACTUATOR LINE
        
 ML-28 2 Série TCR/TCS TCR 230 400 L = COURSE*+910 247,5 160 160 176 = = N°8 TROUS M12 30 432 333,6 49,2 49,2 300 50 LONGUEUR DU PROFILE = COURSE*+570 170 75 150 75 75 150 132 50 Ø30 h7** 45 Type TCR 230 Course utile max. [mm] 11430 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 75 AT 10 Type de poulie Z 40 Diamètre primitif de la poulie [mm] 127,32 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 400 Poids du chariot [kg] 23,0 Poids course zéro [kg] 60 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 3,3 Couple à vide [Nm] 10,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 12020635 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. ** Un arbre sortant est la seule option disponible *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCR 230 Données techniques Fig. 30 Tab. 72 TCR 230 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 75 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCR 230 65 009 000 37 783 000 102 792 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 100 Tab. 73 Tab. 74 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCR 230 7470 5220 14142 65928 14142 1626 2121 2121 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCR 230 75 AT 10 75 0,435
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=