ACTUATOR LINE
        
 ML-29 Modline M L TCS 230 350 L = COURSE*+860 240 110 110 85 85 N°8 TROUS M12 50 Ø30 h7** 45 30 230 132 200 150 75 75 LONGUEUR DU PROFILE = COURSE*+520 170 75 150 165 Type TCS 230 Course utile max. [mm] 11480 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 75 AT 10 Type de poulie Z 40 Diamètre primitif de la poulie [mm] 127,32 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 400 Poids du chariot [kg] 10,5 Poids course zéro [kg] 43,5 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 3,7 Couple à vide [Nm] 11,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 12020635 Taille du rail [mm] 30 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. ** Un arbre sortant est la seule option disponible *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCS 230 Données techniques Fig.31 Tab. 76 TCS 230 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 79 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCS 230 65 009 000 37 783 000 102 792 000 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 60 Tab. 77 Tab. 48 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCS 230 7470 5220 355200 172074 355200 29304 35520 35520 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCS 230 75 AT 10 75 0,435
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=