ACTUATOR LINE
        
 ML-30 2 Série TCR/TCS TCR 280 178 145 COURSE* 650 135 192 145 L = 1300 + COURSE* 128 64 57 87 380 500 30 228 Type TCR 280 Course utile max. [mm] 11070 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 75 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 47,3 Poids course zéro [kg] 126,1 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 4,8 Couple à vide [Nm] 8,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 9829829 Taille du rail [mm] 55x25 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCR 280 Données techniques Fig. 32 Tab. 80 TCR 280 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 83 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCR 280 126 456 500 48 292 512 174 749 312 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 230 Tab. 81 Tab. 82 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCR 280 7470 4950 24042 112593 24042 3366 4568 4568 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCR 280 75 AT 10 HP 75 0,435
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=