ACTUATOR LINE
        
 ML-31 Modline M L TCS 280 M10X1.5 178 30 COURSE* 480 20 192 145 L = 900 + COURSE* 345 128 64 87 57 270 56 60 320 30 228 Type TCS 280 Course utile max. [mm] 11470 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 75 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 18 Poids course zéro [kg] 65,1 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 4,6 Couple à vide [Nm] 8,3 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 9829829 Taille du rail [mm] 25 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCS 280 Données techniques Fig. 33 Tab. 84 TCS 280 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 87 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCS 280 126 456 800 48 292 512 174 749 312 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 230 Tab. 85 Tab. 86 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCS 280 7470 4950 258800 116833 258800 31056 46584 46584 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCS 280 75 AT 10 HP 75 0,435 M10X1.5 178 30 COURSE* 480 20 192 145 L = 900 + COURSE* 345 128 64 87 57 270 56 60 320 30 228
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=