ACTUATOR LINE
        
 ML-32 2 Série TCR/TCS TCR 360 178 145 COURSE* 680 145 178 170 L = 1326 + COURSE* 128 64 87 87 410 600 30 245 Type TCR 360 Course utile max. [mm] 11030 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 10 Type de courroie 100 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 56,3 Poids course zéro [kg] 163 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 6,8 Couple à vide [Nm] 8,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 14085272 Taille du rail [mm] 55x25 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCR 230 Données techniques Fig. 34 Tab. 88 TCR 360 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 91 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCR 360 317 212 806 103 285 258 420 498 064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 260 Tab. 89 Tab. 90 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCR 360 9960 6600 24042 112593 24042 4327 4929 4929 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCR 360 100 AT 10 HP 100 0,58
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=