ACTUATOR LINE
        
 ML-33 Modline M L TCS 360 M10X1,5 178 30 COURSE* 650 30 178 170 40 56 60 56 270 L = 1066 + COURSE* 128 64 103,5 87 504 400 25 262 Type TCS 360 Course utile max. [mm] 11290 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 100 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 25,2 Poids course zéro [kg] 104,6 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 6,9 Couple à vide [Nm] 8,3 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 14085272 Taille du rail [mm] 30 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCS 360 Données techniques Fig. 35 Tab. 92 TCS 360 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 95 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCS 360 317 212 806 103 285 258 420 498 064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 260 Tab. 93 Tab. 94 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCS 360 9960 6600 266400 142231 266400 42624 61272 61272 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCS 360 100 AT 10 HP 100 0,580
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=