ACTUATOR LINE

ML-37 Modline M L Écrous pour rail de guidage en acier Écrous de montage rails prismatiques Écrou de montage pour rainure de 12,5 mm (à insérer avant assemblage) Écrou de montage pour rainure de 12,5 mm Écrous et plaques taraudés Taraudage Code M5 215.1768 M6 215.1769 M8 215.1770 M10 215.2124 Taraudage Code M5 215.1771 M6 215.1772 M8 215.1773 M10 215.2125 Taraudage Nombre de trous L Code M10 1 40 215.0477 M12 1 40 209.1281 M10 1 20 209.1277 M10 2* 80 209.1776 M10 3* 150 209.1777 M10 4* 200 209.1778 M10 5* 250 209.1779 M10 6* 300 209.1780 M10 7* 350 209.1781 20 11 18 12 M Matériau : acier galvanisé. Valable pour les produits : TC 170-200-280-360 Matériau : acier galvanisé. Valable pour les produits : TC 170-200-280-360 Des vis à tête hexagonale M12 (CH19) peuvent être utilisées pour fixer les écrous dans le rainures de 12,5 mm. Matériau : acier galvanisé. Valable pour les produits : TC 170-200-220-280-360 * Entraxe des trous : 50 mm. L 25 50 50 25 Matériau : acier galvanisé. Code 209,1855 Écrous de montage rails prismatiques. Rail de guidage en V : 35x16 Profilé avec rainure de 12,5 mm Produits : TC 170-200- 220-280-360 8 12,5 M6 30 20 20 8,7 30° 11 12 12 M 10 M 20 L Tab. 101 Tab. 102 Tab. 103 Fig. 41 Fig. 42 Fig. 43 Fig. 44

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=