ACTUATOR LINE
        
 ML-41 Modline M L Composants Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 70 23,8 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 250 200 10 75 Tab. 104 Tab. 105 Tab. 106 Profil extrudé Les profilés autoporteurs utilisés dans les unités linéaires de la série ZCR/ZCS ont été conçus et réalisés en collaboration avec une société leader du secteur, afin d'obtenir des profilés anodisés de précision aux caractéristiques mécaniques élevées à la flexion et à la torsion. L’alliage d’aluminium anodisé 6060 utilisé (voir les caractéristiques physico-chim- iques ci-dessous pour plus d’informations) a été extrudé avec des tolé- rances dimensionnelles conformes à la norme EN 755-9. Courroie de transmission Les unités linéaires de la série ZCR/ZCH sont équipées de courroies den- tées à profil AT en polyuréthane armées acier. Ce type de courroie est apparu comme le mieux adapté à la transmission dans les unités linéaires du point de vue des couples d'entraînement admissibles, de la compacité et du niveau sonore. La combinaison avec des poulies à jeu nul permet ainsi des mouvements sans jeu lors des changements de sens. La largeur des courroies est optimisée en fonction des dimensions des profilés et la tension optimale de celles-ci permettent ainsi d'obtenir les propriétés suivantes : ■ Vitesses de déplacement élevées ■ Faible niveau sonore ■ Usure réduite Chariot Le chariot des unités linéaires la série ZCR/ZCH est en aluminium anodisé. Les dimensions varient selon les modèles.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=