ACTUATOR LINE
        
 ML-43 Modline M L Fx Fz Mx Fy Mz My ZCH 60 Type ZCH 60 Course utile max. [mm] 1500 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 40 Type de courroie 32 AT 10 HF Type de poulie Z 22 Diamètre primitif de la poulie [mm] 70,03 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 220 Poids du chariot [kg] 11,1 Poids course zéro [kg] 15,8 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,8 Couple à vide [Nm] 1,8 Taille du rail [mm] 15 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCH 60 Données techniques Fig.48 Tab. 107 ZCH 60 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 110 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCH 60 433 914 426 003 859 918 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 190 Tab. 108 Tab. 109 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCH 60 2656 1760 61120 39780 61120 2216 7946 7946 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCH 60 32 AT 10 HF 32 0,185 170 25,5 48 48 102 53 69 122 86 26 234 26 66 210 15 88 58 60 143 230 70 380 (176) (204) COURSE* 75 15 L = 540 + COURSE* Ø 6.4 N°6 TROUS
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=