ACTUATOR LINE
        
 ML-44 Fx Fz Mx Fy Mz My ZCR 90 102 122 69 340 196 400 15 70 75 90 250 254,5 132,5 65 15 88 COURSE* Version disponible avec profilé 90 x 180 L= 560 + COURSE* Type ZCR 90 Course utile max. [mm] 2000 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 25 Type de courroie 32 AT 10 HF Type de poulie Z 22 Diamètre primitif de la poulie [mm] 70,03 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 220 Poids du chariot [kg] 11,6 Poids course zéro [kg] 19,4 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1 Couple à vide [Nm] 1,8 Taille du rail [mm] 28,6x11 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCR 90 Données techniques Fig. 49 Tab. 111 ZCR 90 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 114 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCR 90 1 969 731 1 950 080 3 919 811 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 190 Tab. 112 Tab. 113 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCR 90 32 AT 10 HF 32 0,185 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCR 90 2656 1760 7637 28286 7637 344 1298 1298 3 Série ZCR/ZCH
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=