ACTUATOR LINE
        
 ML-45 Modline M L Fx Fz Mx Fy Mz My ZCH 90 102 69 122 53 36 304 36 66 240 118 50,5 15 90 170 250 70 15 450 (254) (196) COURSE* 75 L= 610 + COURSE* 220 33 57 57 Ø8.4 N°6 TROUS 19 48 190 Ø6.4 N°6 TROUS 48 Type ZCH 90 Course utile max. [mm] 2000 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 32 AT 10 HF Type de poulie Z 22 Diamètre primitif de la poulie [mm] 70,03 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 220 Poids du chariot [kg] 12,8 Poids course zéro [kg] 20,6 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1,3 Couple à vide [Nm] 1,8 Taille du rail [mm] 20 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCH 90 Données techniques Fig. 50 Tab. 115 ZCH 90 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 118 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCH 90 1 969 731 1 950 080 3 919 811 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 190 Tab. 116 Tab. 117 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCH 90 2656 1760 102520 73274 102520 5510 14865 14865 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCH 90 32 AT 10 HF 32 0,185
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=