ACTUATOR LINE
        
 ML-46 3 Série ZCR/ZCH Fx Fz Mx Fy Mz My ZCR 100 80 COURSE* 206 354 300 15 75 L = 730 + COURSE* 377 140 70 177 148 148 285 90 20 70 145 100 300 Type ZCR 100 Course utile max. [mm] 2100 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 25 Type de courroie 50 AT 10 HPF Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 27,6 Poids course zéro [kg] 41 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1,3 Couple à vide [Nm] 4,5 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCR 100 Données techniques Fig. 51 Tab. 119 ZCR 100 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 122 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCR 100 3 637 190 3 457 193 7 094 383 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 250 Tab. 120 Tab. 121 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCR 100 4980 3480 14142 65298 14142 707 2666 2666 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCR 100 50 AT 10 HPF 50 0,290
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=