ACTUATOR LINE
        
 ML-48 Fx Fz Mx Fy Mz My ZCR 170 300 115 15 110 COURSE* L = 800 + COURSE* 36,5 116 Ø 10,5 N° 4 TROUS 270 209 209 377 82 164 175 300 120 75 25 210 374 560 Type ZCR 170 Course utile max. [mm] 2500 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 25 Type de courroie 75 AT 10 HPF Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 32,5 Poids course zéro [kg] 55,4 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 2,6 Couple à vide [Nm] 7,8 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCR 170 Données techniques Fig. 53 Tab. 127 ZCR 170 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 136 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCR 170 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 280 Tab. 128 Tab. 129 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCR 170 75 AT 10 HPF 75 0,435 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCR 170 7470 5220 14142 65298 14142 849 2666 2666 3 Série ZCR/ZCH
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=