ACTUATOR LINE
        
 ML-49 Modline M L Fx Fz Mx Fy Mz My ZCH 170 L = 800 + COURSE* 115 COURSE* 560 15 110 300 270 56 60 Ø 10,5 N° 6 TROUS 36,5 20 75 210 374 120 218 300 164 82 175 82 209 209 409 Type ZCH 170 Course utile max. [mm] 2500 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 25 Type de courroie 75 AT 10 HPF Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 34,4 Poids course zéro [kg] 53,7 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 2,5 Couple à vide [Nm] 7,8 Taille du rail [mm] 25 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCH 170 Données techniques Fig.54 Tab. 130 ZCH 170 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 133 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCH 170 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 280 Tab. 131 Tab. 132 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCH 170 7470 5220 174480 124770 174480 12388 35681 35681 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCH 170 75 AT 10 HPF 75 0,435
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=