ACTUATOR LINE

ML-50 3 Série ZCR/ZCH Fx Fz Mx Fy Mz My ZCR 220 300 115 15 110 COURSE* L = 800 + COURSE* 36,5 116 Ø 10,5 N° 6 TROUS 270 259 259 377 82 164 175 300 120 75 25 260 424 560 Type ZCR 220 Course utile max. [mm] 2500 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 25 Type de courroie 75 AT 10 HPF Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 32,5 Poids course zéro [kg] 61 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 3,2 Couple à vide [Nm] 7,8 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZCR 220 Données techniques Fig. 55 Tab. 134 ZCR 220 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 137 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZCR 220 46 248 422 15 591 381 61 839 803 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 280 Tab. 135 Tab. 136 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZCR 220 7470 5220 14142 65298 14142 849 2666 2666 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZCR 220 75 AT 10 HPF 75 0,435

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=