ACTUATOR LINE
        
 ML-60 Fx Fz Mx Fy Mz My ZMCH 105 Ø11 N°12 TROUS 303 271 159 15 300 169 109 450 L = 579 + COURSE* 300 270 60 56 60 56 60 84 COURSE* 390 105 200 Type ZMCH 105 Course utile max. [mm] 2100 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 3 Accélération max. [m/s 2 ] 25 Type de courroie 50 AT 10 HPF Type de poulie Z 29 Diamètre primitif de la poulie [mm] 92,31 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 290 Poids du chariot [kg] 16,5 Poids course zéro [kg] 28 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1,5 Couple à vide [Nm] 4,4 Taille du rail [mm] 15 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ZMCH 105 Données techniques Fig. 69 Tab. 152 ZMCH 105 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 155 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] ZMCH 105 5 675 808 4 476 959 10 152 767 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = L + 260 Tab. 153 Tab. 154 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. ZMCH 105 4980 5850 61120 39780 61120 3591 10390 10390 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] ZMCH 105 50 AT 10 HPF 50 0,290 4 Série ZMCH
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=