ACTUATOR LINE
        
 PLS-8 1 Série ELM ELM 110 SP - ELM 110 CI Type ELM 110 SP ELM 110 CI Course utile maxi. [mm]* 1 6000 6000 Répétabilité maxi. (mm)* 2 ± 0,05 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5,0 1,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 1,5 Type de courroie 50 AT 10 50 AT 10 Type de poulie Z 27 Z 27 Diamètre primitif de la poulie [mm] 85,94 85,94 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 270 270 Poids du chariot [kg] 5,6 5,1 Poids course “nulle” [kg] 22,5 21,6 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,4 1,1 Couple à vide [Nm] 3,5 3,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 2,193·10 6 2,193·10 6 Taille du rail [mm] 25 Ø10 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses allant jusqu‘ à 11000 mm peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions ELM 110 SP - ELM 110 CI Données techniques Fig. 7 Tab. 16 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. ELM 110 SP 4980 3300 129400 58416 129400 1392 11646 11646 ELM 110 CI 4980 4140 9154 20079 6167 254 308 427 ELM 110 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 19 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] ELM 110 0,446 0,609 1,054 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m ELM 110 50 AT 10 50 0,290 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 290 (modèles SP et CI) Tab. 17 Tab. 18 110 35 135 145 15 145 160 72,5 L = 695 + COURSE UTILE + SECURITE* 110 8xM8  profondeur 15 380 60 60 140 60 60 70 10 10 108 162,5 17,5 130 110 24 62 24 8,5 12 11,3 18
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=