ACTUATOR LINE
        
 PS-4 TH 70 SP2 (*)  Version à renvoi-poulie courroie (**) Version avec cloche et accouplement 16 22 18 29 L = 22 + 29 + 59 + COURSE UTILE + SECURITE* 32 Trous de lubrification 53,50 43,50 10 Ø6 h7 (*) Ø5 h7 (**) 40 25 M3x5 (4x) Ø3x5 H7 (2x) M3x4 pour lubrification du patin gauche M3x4 pour lubrification du patin droit M3x4 pour lubrification de la vis à billes Dimensions (un chariot) TH 70 SP2 Type TH 70 SP2 Course utile maxi. [mm] 591 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-14 Poids du chariot [kg] 0,152 Poids course nulle [kg] 0,58 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,26 Taille du rail [mm] 9 mini Données techniques Tab. 4 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TH 70 SP2 4990 3140 4990 99,8 12,8 12,8 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TH 70 SP2 8-2,5 2220 1470 TH 70 SP2 - Capacité de charge TH 70 SP2 - Capacité de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) * ISO5 disponible uniquement pour une course max. de 370 mm. Tab. 8 Tab. 5 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TH 70 SP2 0,0054 0,0367 0,042 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répétabilité max. [mm] ISO 5* ISO 7 ISO 5* ISO 7 TH 70 / 8-2.5 0,023 0,05 0,02 0,02 Moments d’inertie du profilé en aluminium Précision de la vis à billes Tab. 6 Tab. 7 Fig. 2 Mz Fz Fy My Fx Mx 1 Série TH * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=