ACTUATOR LINE
        
 PS-5 Precision System P S * ISO5 disponible uniquement pour une course max. de 330 mm. Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répétabilité max. [mm] ISO 5* ISO 7 ISO 5* ISO 7 TH 70 / 8-2.5 0,023 0,05 0,02 0,02 Précision de la vis à billes TH 70 SP4 Dimensions (deux chariots) TH 70 SP4 Données techniques Tab. 9 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. TH 70 SP4 9980 6280 9980 200 319 319 Type F x [N] Vis Stat. Dyn TH 70 SP4 8-2,5 2220 1470 TH 70 SP4 -Capacité de charge TH 70 SP4 -Capacité de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 13 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TH 70 SP4 0,0054 0,0367 0,042 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 11 Tab. 12 Tab. 10 Remarque: pour le modèle SP4 les capacités de charge sont valables uniquement lorsque les patins sont reliés. Fig. 3 (*)  Version à renvoi-poulie courroie (**) Version avec cloche et accouplement 16 18 22 L = 22 + 29 + 100 + COURSE UTILE + SECURITE* 29 73 Trous de lubrification 58 58 Ø6 h6 (*) Ø5 h6 (**) 25 15 25 40 40 M3x5 (8x) Ø3x5 H7 (4x) M3x4 pour lubrification du patin gauche M3x4 pour lubrification du patin gauche M3x4 pour lubrification de la vis à billes Type TH 70 SP4 Course utile maxi. [mm] 550 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-14 Poids du chariot [kg] 0,268 Poids course nulle [kg] 0,8 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,26 Taille du rail [mm] 9 mini * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=