ACTUATOR LINE
        
 PS-6 TH 90 SP2 M3x6 pour lubrification de la vis à billes M3x6 pour lubrification du patin droit Trous de lubrification L = 32 + 34 + 85 + COURSE UTILE + SECURITE* M3x6 pour lubrification du patin gauche Ø 4x6 H7 (2x) M4x8 (4x) 21 54 Ø 8 h7 35 20 32 34 27 70,5 45,5 25 Dimensions (un chariot) TH 90 SP2 Données techniques Tab. 14 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TH 90 SP2 7060 6350 7060 192 24 24 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TH 90 SP2 12-05 9000 4300 12-10 6600 3600 TH 90 SP2 - Capacité de charge TH 90 SP2 - Capacité de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 19 Tab. 15 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TH 90 SP2 0,0130 0,0968 0,1098 Type Vis à billes [Nm] TH 90 SP2 12-05 0,07 12-10 0,08 Type Précision de positionne- ment max, [mm/300mm] Précision de répétabilité max, [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TH 90 / 12-05 0,023 0,05 0,02 0,02 TH 90 / 12-10 0,023 0,05 0,02 0,02 Moments d’inertie du profilé en aluminium Couple à vide Précision de la vis à billes Tab. 16 Tab. 17 Tab. 18 Fig. 4 Mz Fz Fy My Fx Mx 1 Série TH Type TH 90 SP2 Course utile maxi. [mm] 665 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-14 Poids du chariot [kg] 0,65 Poids course nulle [kg] 1,41 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,6 Taille du rail [mm] 12 mini * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=