ACTUATOR LINE
        
 PS-7 Precision System P S Type Vis à billes [Nm] TH 90 SP4 12-05 0,07 12-10 0,08 Type Précision de positionne- ment max, [mm/300mm] Précision de répétabilité max, [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TH 90 / 12-05 0,023 0,05 0,02 0,02 TH 90 / 12-10 0,023 0,05 0,02 0,02 Couple à vide Précision de la vis à billes Tab. 23 TH 90 SP4 21 Ø 8 h7 35 20 32 125 25 65 45,5 79,5 25 34 27 54 35 Trous de lubrification L = 32 + 34 + 150 + COURSE UTILE + SECURITE* M3x6 pour lubrification du patin droit M3x6 pour lubrification du patin droit M3x6 pour lubrification du patin gauche M3x6 pour lubrification du patin gauche M4x8 (4x) Ø 4x6 H7 (4x) M3x6 pour lubrification de la vis à billes Dimensions (deux chariots) TH 90 SP4 Données techniques Tab. 20 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. TH 90 SP4 14120 12699 14120 384 459 459 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TH 90 SP4 12-05 9000 4300 12-10 6600 3600 TH 90 SP4 - Capacité de charge TH 90 SP4 - Capacité de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 25 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TH 90 SP4 0,0130 0,0968 0,1098 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 22 Tab. 24 Tab. 21 Remarque: pour le modèle SP4 les capacités de charge sont valables uniquement lorsque les patins sont reliés. Fig. 5 Type TH 90 SP4 Course utile maxi. [mm] 600 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-14 Poids du chariot [kg] 0,90 Poids course nulle [kg] 2,04 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,6 Taille du rail [mm] 12 mini * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=