ACTUATOR LINE
        
 PS-10 1 Série TH TH 145 SP2 M5x10 pour lubrification de la vis à billes M5x10 pour lubrification du patin droit Trous de lubrification L = 44 + 45 + 110 + COURSE UTILE + SECURITE* M5x10 pour lubrification du patin gauche Ø 6x10 H7 (2x) M6x12 (4x) 34 88 Ø 14 h7 49 44 44 45 36 115 45 70 Dimensions (un chariot) TH 145 SP2 Données techniques Tab. 38 Tab. 39 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TH 145 SP2 76800 35399 76800 3341 668 668 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TH 145 SP2 20-05 25900 14600 20-20 23900 13400 25-10 32600 16000 TH 145 SP2 - Capacité de charge TH 145 SP2 - Capacité de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 43 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TH 145 SP2 0,090 0,659 0,749 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 40 Tab. 42 Fig. 8 Type Précision de positionne- ment max, [mm/300mm] Précision de répétabilité max, [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TH 145 / 20-05 0,023 0,05 0,005 0,045 TH 145 / 20-20 0,023 0,05 0,005 0,045 TH 145 / 25-10 0,023 0,05 0,005 0,045 Précision de la vis à billes Type TH 145 SP2 Course utile maxi. [mm] 1690 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-14 Poids du chariot [kg] 1,45 Poids course nulle [kg] 5,9 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,6 Taille du rail [mm] 20 Type Vis à billes [Nm] TH 145 SP2 20-05 0,22 20-20 0,35 25-10 0,29 Couple à vide Tab. 41 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=