ACTUATOR LINE
        
 PLS-9 Plus System P L S Tab. 20 Tab. 21 Lubrification Unités linéaires type SP avec guidage à recirculation de billes. Les unités linéaires de la série ELM sont équipées en standard de guidage à recirculation de billes. Les patins sont dotés de cage à billes en matière plastique, évitant ainsi le contact acier/acier des corps roulants jointifs. La cage à billes élimine le glissement relatif des billes entre elles de façon à limiter l’usure par frottement. Afin de limiter l'entretien, les plaques d’extrémité des patins sont munies de réservoir de lubrifiant libérant ainsi la juste quantité de graisse dans la zone supportant la charge appliquée. Ce système garantit de longs inter- valles de maintenance: re-lubrification nécessaire tous les 5 000 km ou après un an d'utilisation sur la base de la première valeur atteinte. Dans des cas de fortes dynamiques et/ou de charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. Unités linéaires type CI avec guidages à galets Les unités linéaires avec guidages à galets sont lubrifiées au moyen de quatre feutres enduits de graisse d’une viscosité appropriée et dotés de réservoirs. Le contenu des réservoirs garantit une lubrification pour une durée d’environ 6 000 km. Pour un éventuel remplissage des réservoirs afin d'obtenir une durée de vie plus élevée, veuillez contacter Rollon. ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. ■ Pour la lubrification des unités linéaires, on utilise de la  graisse à base de savon de lithium de classe NLGI 2. Quantité de lubrifiant nécessaire pour le regraissage: Modèle Unité: [g] ELM 50 SP 1 ELM 65 SP 1,4 ELM 80 SP 2,8 ELM 110 SP 4,8 Fig. 8 Réducteurs planétaires Montage sur le côté droit ou gauche de la tête motrice Les unités de la série ELM peuvent être montées avec différents types de réducteurs. Sur toutes les versions, la poulie motrice est fixée à l’arbre du réducteur par l'intermédiaire de frettes coniques de serrage. Cette liaison permet de transmettre des couples importants et évite la prise de jeu. Versions avec réducteur planétaire Les réducteurs planétaires sont utilisés dans les applications de type robotique, automatisation qui requièrent une forte dynamique et de la Fig. 9 précision. Ils sont disponibles avec des jeux angulaires de 3' à 15' et un rapport de réduction de 3 à 1000. Pour le montage des réducteurs planétaires non-standard, veuillez contacter Rollon. ■ Dans des cas de fortes dynamiques et/ou charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. Type Code de la tête montage gauche Code de la tête montage droit Type de réducteur ELM 50 4E 4C MP 060 ELM 65 4E 4C MP 060 ELM 65 6E 6C MP 080 ELM 80 4E 4C MP 080 ELM 80 6E 6C MP 105 ELM 110 4E 4C MP 105 ELM 110 6E 6C MP 130
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=