ACTUATOR LINE

PS-20 1 Série TH Modèle Rapport de réduction A B C D E F M Code TH 90 1 : 1 Ø 40 Ø 63 30 Ø 9 168 63 M4 G001592 TH 110 1 : 1 Ø 40 Ø 63 40,5 Ø 9 233 88 M4 G001011 TH 110 1 : 1 Ø 50 Ø 70 40,5 Ø 14 233 88 M4 G001055 TH 110 1 : 1 Ø 60 Ø 75 40,5 Ø 14 233 88 M6 G001013 TH 145 1 : 1 Ø 80 Ø 100 52 Ø 14 273 100 M6 G000984 TH 145 1 : 1 Ø 95 Ø 115 52 Ø 19 273 100 M8 G000988 Modèle D1 D2 D3 D4 L L3 Code TH70 Ø 30 Ø 45 38 M3 52 4 G002000 TH70 Ø 40 Ø 63 54 M4 49 3,5 G002001 TH70 Ø 50 Ø 70 60 M4 59 4 G002002 TH90 Ø 40 Ø 63 56 M5 50 3 G001192 TH110 Ø 60 Ø 75 65 M6 68 4 G001051 TH110 Ø 73,1 Ø 98,4 86 M5 76,7 2 G001074 TH110 Ø 60 Ø 75 65 M5 68 4 G001119 TH110 Ø 50 Ø 70 65 Ø 5,4 75 11 G001200 TH145 Ø 50 Ø 70 80x60 M4 92 21 G000979 TH145 Ø 70 Ø 85 80x85 M6 92 4 G001066 TH145 Ø 70 Ø 90 80x85 M5 92 5 G001067 TH145 Ø 80 Ø 100 90 M6 92 4 G001068 TH145 Ø 50 Ø 65 80x85 M5 92 21 G001069 TH145 Ø 60 Ø 75 80x85 M6 92 4 G001070 TH145 Ø 50 Ø 70 80x85 M5 92 21 G001071 TH145 Ø 73 Ø 98,4 85 M5 92 4 G001072 TH145 Ø 55 68X40 85x60 Ø6,4 82 11 G001073 Tab. 61 Tab. 62 Fig. 28 Fig. 29 Montage moteur par renvoi poulie/courroie D'autres renvois poulie-courroie sont disponibles, veuillez contacter Rollon. E F G/2 G/2 C A D B M E F G/2 G/2 C A D B M D3 D1H7 D2 4 x D4 L L3 Montage moteur par lanterne Les tables linéaires Rollon série TH peuvent être livrées avec différents types de cloches et de brides d'adaptation pour un montage rapide du moteur en ligne. Les cloches disponibles pour les tables concernées sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=