ACTUATOR LINE

PS-22 Description de la série TT Série TT Fig. 30 2 Série TT TT Les tables linéaires de la série TT sont dédiées aux applications néces- sitant une précision de positionnement de l’ordre de 10 µm et une répé- tabilité de 5 µm. Fabriquée en utilisant un profilé de base en aluminium extrudé et anodisé très rigide, cette série d’unités est conçue pour des charges élevées et des mouvements précis, qui sont habituellement nécessaires dans les machines-outils ou les machines d’assemblage de précision. Toutes les surfaces de montage et de référence sont usinées afin de ga- rantir une précision du mouvement du chariot (tangage, roulis et lacet) sur toute la course. La transmission s’effectue par une vis à billes préchargée de précision ISO5 ou ISO7 et la charge utile est reprise par quatre patins à recirculation de billes montés sur deux rails parallèles. Il est possible d’atteindre des vitesses élevées avec des vis à billes à pas rapides. Les tables linéaires TT ont été conçues pour être modulaires et donc s’intégrer facilement dans des systèmes d’automatisation multi-axes. Toutes les tables linéaires TT sont inspectées à 100 % et livrées avec un rapport de contrôle.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=