ACTUATOR LINE
        
 PS-23 Precision System P S Composants Profilé et chariot en aluminium Le profilé et le chariot en aluminium Rollon Série TT ont été conçus et fabriqués en coopération avec une société leader du secteur afin d'obtenir des profilés anodisés de haute précision, aux propriétés mécaniques élevées et avec des tolérances dimensionnelles conformes aux normes UNI 3879. Le matériau utilisé est l'alliage d'aluminium 6060. Pour ga- rantir un mouvement extrêmement précis, les profilés sont soumis à un usinage de finition haute précision sur toutes les surfaces externes et dans les zones de montage des composants mécaniques, notamment les guidages à recirculation de  billes et les paliers supportant la vis à billes. Système de guidage Les tables linéaires Rollon Série TT sont dotées de guidages composés de rails et patins à recirculation de billes préchargés. L'emploi de cette technologie permet d'obtenir les caractéristiques suivantes : ■ Haute précision de parallélisme de déplacement ■ Haute précision de positionnement ■ Haut degré de rigidité ■ Usure réduite ■ Faible résistance au mouvement Système d'entraînement Les tables linéaires Rollon série TT sont munies de vis à billes de précision avec écrous de préchargés ou non. La classe de précision standard des vis à billes utilisées est ISO 5. La classe de précision ISO 7 est possible sur demande. Les vis à billes des tables linéaires sont disponibles avec des diamètres et des pas différents (voir tableaux des spécifications). L'emploi de cette technologie permet d'obtenir les caractéristiques suivantes: ■ Vitesse élevée (pour les vis à pas long) ■ Effort de transmission important ■ Performances mécaniques élevées ■ Usure réduite ■ Faible résistance au mouvement Protection Les tables linéaires Rollon série TT sont équipées de soufflets pour la pro- tection de leurs composants mécaniques et électroniques internes contre les contaminants. De plus, les guidages et la vis à billes sont équipés de leur propre système de protection, râcleur et joint à lèvres, pour éviter l'entrée de contaminants dans l'écrou et les patins à billes. Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d’élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 63 Tab. 64 Tab. 65
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=