ACTUATOR LINE
        
 PS-25 Precision System P S Remarque: pour la vis à billes 12/10, la course utile maximale est 664 mm. Course utile CU [mm] Longueur totale LT [mm] Dimension G [mm] Poids [ Kg ] 46 246 50 2,5 114 346 50 3 182 446 50 4 252 546 50 5 320 646 50 6 390 746 50 7 458 846 50 7 526 946 50 8 596 1046 50 9 664 1146 50 10 734 1246 50 11 802 1346 50 11 940 1546 50 13 Données techniques Type TT 100 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-35 Poids du chariot [kg] 0,93 Taille du rail [mm] 12 mini Données techniques Tab. 68 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TT 100 9980 6280 9980 274 349 349 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TT 100 12-05 9000 4300 TT 100 - Capacités de charge TT 100 - Capacités de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 71 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TT 100 0,006 0,144 0,150 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 69 Tab. 66 Tab. 70 Tab. 67 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répétabi- lité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TT 100 / 12-05 0,023 0,05 - 0,010 TT 100 / 12-10 0,023 0,05 - 0,010 Précision de la vis à billes
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=