ACTUATOR LINE
        
 PS-27 Precision System P S Remarque: pour la vis à billes Ø16, la course utile maximale est 994 mm. Course utile CU [mm] Longueur totale LT [mm] Dimension G [mm] Poids [ Kg ] 92 340 20 7,5 140 400 50 8,5 188 460 20 9 236 520 50 10 282 580 20 11 330 640 50 12 378 700 20 13 424 760 50 13 520 880 50 15 614 1000 50 17 710 1120 50 18 806 1240 50 20 900 1360 50 21 994 1480 50 23 1090 1600 50 25 1184 1720 50 26 1280 1840 50 28 1376 1960 50 30 1470 2080 50 31 Données techniques Données techniques Type TT 155 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-33 Poids du chariot [kg] 2,93 Taille du rail [mm] 15 Tab. 74 Tab. 72 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TT 155 16-05 17400 11800 16-10 18300 10500 20-05 25900 14600 20-20 23900 13400 TT 155 - Capacités de charge F X Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TT 155 0,009 0,531 0,54 Moments d’inertie du profilé en aluminium Tab. 75 Tab. 76 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TT 155 96800 45082 96800 5082 2972 2972 TT 155 - Capacités de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 77 Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 73 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répéta- bilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TT 155 / 16-05 0,023 0,05 0,005 0,045 TT 155 / 16-10 0,023 0,05 0,005 0,045 TT 155 / 20-05 0,023 0,05 0,005 0,045 TT 155 / 20-20 0,023 0,05 0,005 0,045 Précision de la vis à billes
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=