ACTUATOR LINE
        
 PS-31 Precision System P S *Pour les longueurs indiquées Rollon ne garantit pas les déviations maximales données à la page PS-33 *1 Se réfère à la capacité de charge axiale max. du palier de roulements et non de la vis à billes. Course utile CU [mm] Longueur totale LT [mm] Dimension G [mm] Poids [ Kg ] 100 560 140 47 150 625 172,5 50 200 690 65 53 250 760 100 56 300 825 132,5 59 350 895 167,5 62 400 965 62,5 65 450 1030 95 68 500 1100 130 71 600* 1235 197,5 77 800* 1505 192,5 89 1000* 1750 175 100 1200* 2000 160 111 1600* 2495 127,5 133 2000* 2990 235 156 2400* 3485 202,5 178 3000* 4225 292,5 211 Données techniques Type F x *1 [N] Vis Stat. Dyn. TT 310 32-05 11538 8947 32-10 11538 8947 32-32 11538 8947 TT 310 - Capacités de charge F X Données techniques Tab. 86 Tab. 84 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TT 310 0,1251 8,56 8,008 Moments d’inertie du profilé en aluminium Tab. 87 Tab. 88 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. TT 310 230500 128492 274500 146031 30195 26625 22365 TT 310 - Capacités de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 89 Mz Fz Fy My Fx Mx Type TT 310 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-36 Poids du chariot [kg] 16,6 Taille du rail [mm] 30 Tab. 85 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répéta- bilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TT 310 / 32-05 0,023 0,05 0,008 0,045 TT 310 / 32-10 0,023 0,05 0,008 0,045 TT 310 / 32-32 0,023 0,05 0,008 0,045 Précision de la vis à billes
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=