ACTUATOR LINE
        
 PS-32 2 Série TT Type Quantité[ cm 3 ] par graisseur 12-05 0,3 12-10 0,3 16-05 0,41 16-10 0,78 20-05 0,79 20-20 1 25-05 1,2 25-10 1,2 25-25 1,58 32-05 1,8 32-10 2,0 32-32 3,0 Vis à billes Les écrous de vis à billes des tables linéaires Rollon de la série TT doivent être lubrifiés tous les 100 km. Procédure de lubrification La lubrification des patins à recirculation de billes et, séparément, de l'écrou de vis à billes est facilitée par les graisseurs spécifiques situés sur les côtés du chariot des tables linéaires Rollon série TT. Les tables linéaires sont lubrifiées avec une graisse à base de savon de lithium classe n°2. Tab. 91 Tab. 90 Lubrification Guidages à recirculation de billes Les unités de la série TT sont équipées en standard de guidages à recircula- tion de billes. Les patins sont dotés de cage à billes en matière plastique évitant ainsi le contact acier/acier des corps roulants jointifs. Afin de limiter l'entretien, les plaques d'extrémités des patins sont munies d'un réservoir de lubrifiant libérant ainsi la juste quantité de graisse dans la zone supportant la charge appliquée. Ce système garantit de longs intervalles de maintenance : re- lubrification nécessaire tous les 2 000 km ou après un an d'utilisation sur la base de la première valeur atteinte. Dans le cas de fortes dynamiques et/ ou de charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. A - Patins - B - Ecrou de la vis à billes ■ Type de lubrifiant : on utilise une graisse à base de savon lithium de classe NLGI 2. ■ Pour des cycles de fonctionnement très élevés ou un fonctionnement en environnement contaminé, les re-lubrifications doivent être plus fréquentes. Contactez Rollon. Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage des patins Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage des écrous de vis à billes Type Quantité[ cm 3 ] par graisseur TT 100 1 ,4 TT 155 1 ,4 TT 225 2 ,8 TT 310 5 ,6 Fig. 35 A A B
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=