ACTUATOR LINE
        
 PS-33 Precision System P S Certificat de contrôle Les tables linéaires Rollon de la série TT sont des produits de haute préci- sion. Les profilés et les chariots sont en aluminium, en outre toutes les faces externes et les surfaces de montage des composants mécaniques (guidages linéaires, paliers supports-vis à billes, etc.) sont soumises à un usinage de finition de haute qualité afin d'obtenir d'excellents résultats en termes de répétitivité, de précision de positionnement et de parallélisme de déplacement. Les tables linéaires Rollon de la série TT sont testées à 100 % et livrées avec un certificat de contrôle. ROLLON S.p.A. Via Trieste 26 I 20059 Vimercate (MB) Tel.:  (+39) 039 62 59 1 Fax:  (+39) 039 62 59 205 E-Mail:  infocom@rollon.it www.rollon.it P m P m P m P m P m P m P m P m Modèle Vis Couples de serrage (vis 12,9) sur aluminium sur acier TT 100 M6 10 Nm 14 Nm TT 155 M6 10 Nm 14 Nm TT 225 M8 15 Nm 30 Nm TT 310 M12 60 Nm 120 Nm Tab. 92 Remarques : Pour des longueurs de profilé LT (Lt) ≤ 2 000 mm Ces valeurs sont mesurées avec la table linéaire fixée à l'aide de supports sur un plateau de réfé- rence et une erreur de parallélisme < 2 µm. Les couples de serrage des vis doivent respecter les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Le certificat donne toutes les valeurs de parallélisme au cours de la translation du chariot sur le profilé. Les mesures peuvent être utilisées afin de faire des compensations électroniques éventuelles pendant la translation des tables linéaires.Les déviations maximales sont données ci-dessous : G1 - roulis 50 µm G2 - tangage 50 µm G3 - lacet 50 µm G4 - parallélisme chariot/profilé 50 µm
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=