ACTUATOR LINE
        
 PLS-11 Plus System P L S Modèle Type d'arbre D2 D3 M Code de la tête AS gauche Code de la tête AS droit ELM 50 AS 12 55 70 M5 VQ VP ELM 65 AS 15 60 85 M6 UQ UP ELM 80 AS 20 80 100 M8 UN UM ELM 80 AS 20 80 100 M6 TD UD ELM 110 AS 25 110 130 M8 UL UI Arbre sortant avec centrage et taraudages Fig. 12 Tab. 25 D3 D2 4 x M D3 D2 4 x M Modèle Option 1 Option 2 A B C D ELM 50 20 10 14 20 ELM 65 20 11 14 20 ELM 80 30 20 20 30 ELM 110 45 20,5 33 30 Taraudage 1/4 gaz Fig. 13 Tab. 26 C D G1/4 A B G1/4 OPTION 1 OPTION 2 C D G1/4 A B G1/4 OPTION 1 OPTION 2 Arbres creux Arbre creux de type AC Fig. 14 Modèle Type d'arbre Code de la tête ELM 50 AC 12 2A ELM 80 AC 19 2A ELM 110 AC 25 2A ELM 110 AC 32 2C Tab. 27 Modèle Type d'arbre D1 D2 D3 E F Clavette B x H ELM 50 AC 12 12H7 60 75 3,5 M5 4 x 4 ELM 80* AC 19 19H7 80 100 3,5 M6 6 x 6 ELM 110 AC 25 25H7 110 130 4,5 M8 8 x 7 ELM 110 AC 32 32H7 130 165 4,5 M10 10 x 8 Dimensions (mm) Pour le montage de réducteur sur la version à arbre creux proposée par Rol- lon, il peut-être nécessaire d’utiliser une bride d’adaptation. Rollon peut fournir des têtes d’entraînement avec arbre de sortie, diamètre de centrage et taraudages. * Dans ce cas, les dimensions de la tête figurent sur la vue "A" Tab. 28 D1 D3 4 x F Rainure de la clavette BxH E D2 134 92 120 Vue A "pour ELM 80"
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=