ACTUATOR LINE
        
 PS-37 Precision System P S Tab. 93 Modèle Ø D1 Ø D2 Ø D3 D4 Ø D5 L1 L3 L4 Code du kit min. max. min. max. TT 100 60 75 65 M6 5 16 68 4 25 27 G000321 73,1 98,4 86 M5 5 16 76,7 2 33,7 35,7 G000322 40 64,5 65 M5 5 16 68 4 25 27 G000336 50 70 65 M5 5 16 77,5 3,5 34,5 36,5 G000433 TT 155 70 85 80 M6 10 20 90 4 20 34 G000311 70 90 80 M5 10 20 90 5 20 34 G000312 80 100 90 M6 10 20 90 4 20 34 G000313 50 65 80 M5 10 20 90 5 20 34 G000314 60 75 80 M6 10 20 90 4 20 34 G000315 50 70 80 M5 10 20 90 5 20 34 G000316 73 98,4 85 M5 10 20 90 4 20 34 G000317 55,5 125,7 105 M6 10 20 100 5 30 44 G000318 60 99 85 M6 10 20 98 4 28 42 G000319 TT 225 80 100 100 M6 10 28 106 5 30 48 G000302 95 115 100 M8 10 28 106 5 30 48 G000303 110 130 115 M8 10 28 106 5 30 48 G000304 60 75 100 M6 10 28 106 5 30 48 G000305 70 85 100 M6 10 28 106 5 30 48 G000306 70 90 100 M5 10 28 106 5 30 48 G000307 50 70 96x75 M4 10 28 101 4 30 48 G000308 55,5 125,7 105 M6 10 28 106 5 30 48 G000309 73,1 98,4 96 M5 10 28 101 3 30 48 G000310 130 165 150 M10 10 28 106 5 30 48 G000363 TT 310 Option Unité mm B A Modèle A Unité mm B Unité mm TT 100 112 59 TT 155 167 135 TT 225 237 200 Fixation avec équerres Fig. 45 Tab. 94
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=