ACTUATOR LINE
        
 PS-42 3 Séries TV Composants Profilé extrudé Les profilés en aluminium anodisé utilisés dans les unités linéaires Rollon série TV ont été conçus et fabriqués en coopération avec une entreprise leader du secteur afin d'obtenir la meilleure combinaison de haute ré- sistance mécanique avec une faible masse. Le matériau utilisé est l'alliage d'aluminium 6060.Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes EN 755-9. Des rainures latérales et sur le dessous sont prévues pour un montage aisé des unités. Système d'entraînement Les unités linéaires Rollon série TV utilisent une vis à billes de précision.La classe de précision standard des vis à billes utilisées est ISO 7 avec écrou non préchargé.La classe de précision ISO 5 avec un écrou préchargé est disponible sur demande. Les vis à billes des unités linéaires peuvent être fournies avec des diamètres et des pas différents. L'emploi de cette tech- nologie d'entraînement permet d'obtenir les caractéristiques suivantes: ■ Vitesse élevée (pour les vis à long pas) ■ Effort de poussée important ■ Performances mécaniques élevées ■ Usure réduite ■ Faible résistance au mouvement Chariot Le chariot des unités linéaires Rollon série TV  est en aluminium anodisé. Les dimensions varient en fonction du type. Le chariot est monté sur deux patins préchargés et un rail de guidage. Protection Les unités linéaires Rollon de la série TV sont fournies avec un feuillard métallique en acier qui permet de protéger les composants à l'intérieur de l'unité contre les contaminants. Un déflecteur plastique permet de plaquer le feuillard sur une bande magnétique située sur le profilé. Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé : AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d’élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 102 Tab. 103 Tab. 104
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=