ACTUATOR LINE
        
 PS-43 Precision System P S TV 60 Dimensions TV 60 Type TV 60 Course utile max. [mm] 2000 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-47 Longueur du profilé LM [mm] LT - 58 Longueur totale LT [mm] Course + 360 Poids du chariot [kg] 1,41 Poids course nulle [kg] 4,6 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,65 Taille du rail [mm] 15 Données techniques Tab. 105 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. TV 60 35000 18000 35000 18000 286 1353 1353 Type F x *1 [N] Vis Stat. Dyn. TV 60 16-05 4551 4327 16-10 4551 4327 16-16 4551 4327 TV 60 - Capacités de charge TV 60 - Capacités de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) *1 Se réfère à la capacité de charge axiale max. du palier de roulements et non de la vis à billes Tab. 109 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TV 60 0,064 0,081 0,145 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 107 Tab. 108 Fig. 52 Tab. 106 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répéta- bilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TV 60 / 16-05 0,023 0,05 0,01 0,05 TV 60 / 16-10 0,023 0,05 0,01 0,05 TV 60 / 16-16 0,023 0,05 0,01 0,05 Précision de la vis à billes 6 35 LM L 28 52,5 85 4X M4X8 11 246 28 33 COURSE* 28 25 70 43 85 30 65 4X M6X12 190 Ø10 h6 Ø38 h6 46 5 6 5 26 18 40 5 6 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=