ACTUATOR LINE
        
 PLS-12 1 Série ELM Arbre de synchronisation pour unités en parallèle Kit de synchronisation pour l’utilisation d'unités en parallèle Lorsqu’un mouvement parallèle de deux unités linéaires s’avère indispen- sable, le kit de synchronisation est nécessaire. Celui-ci est composé d’un accouplement à lamelles Rollon, de moyeux coniques et d’un arbre creux de transmission en aluminium. Fig. 15 D8 L D9 D7 Modèle Type d'arbre D7 D8 D9 Code Formule de calcul de la longueur ELM 50 AP 12 12 25 45 GK12P...1A L= X-68 [mm] ELM 65 AP 15 15 40 69,5 GK15P...1A L= X-74 [mm] ELM 80 AP 20 20 40 69,5 GK20P...1A L= X-97 [mm] ELM 110 AP 25 25 70 99 GK25P...1A L= X-165 [mm] Unité mm Fig. 16 Tab. 29 Accessoires Fixation à l’aide d’équerres Les unités linéaires de la série ELM peuvent être montées dans n’importe quelle position, grâce à leurs guidages linéaires qui permettent à l’unité de supporter des charges dans toutes les directions. Pour la fixation des unités linéaires nous suggérons d’utiliser les méthodes décrites ci-dessous. Attention: Ne pas fixer les unités linéaires au niveau des têtes situées aux deux extrémi- tés du profilé. Fig. 17 Modèle A (mm) ELM 50 62 ELM 65 77 ELM 80 94 ELM 110 130 C1 C2 Y Poids [ Kg] C1+C2 · (X-Y) [g mm 2 ] [g mm 2 ] [mm] C1 [Kg] C2 [Kg mm] GK12P 61 456 69 166 0,308 0,00056 GK15P 906 928 464 210 2,28 0,00148 GK20P 1 014 968 464 250 2,48 0,00148 GK25P 5 525 250 4 708 356 6,24 0,0051 Tab. 31 Tab. 30 A X Moments d'inertie [g mm 2 ] = C1 + C2.(X-Y)
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=