ACTUATOR LINE
        
 PS-44 TV 80 Dimensions TV 80 Type TV 80 Course utile max. [mm] 3000 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-47 Longueur du profilé LM [mm] LT - 60 Longueur totale LT [mm] Course + 460 Poids du chariot [kg] 2,5 Poids course nulle [kg] 7,8 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,95 Taille du rail [mm] 20 Données techniques Tab. 110 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. TV 80 59900 34200 59900 34200 646 1573 1573 Type F x *1 [N] Vis Stat. Dyn. TV 80 20-05 5705 4912 20-20 5705 4912 TV 80 - Capacités de charge TV 80 - Capacités de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 114 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TV 80 0,106 0,152 0,258 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 112 Tab. 113 Fig. 53 Tab. 111 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répé- tabilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TV 80 / 20-05 0,023 0,05 0,01 0,05 TV 80 / 20-20 0,023 0,05 0,01 0,05 Précision de la vis à billes 3 Séries TV 32,5 65 65 65 260 8X M6X11 60 L M L 6 36 42 87,5 85 7 4X M4X8 344 28 40 20 28 COURSE* 22 44 TROU LUBRIFICATION 70 54 100 30 80 4X M6X12 Ø 12 h6 Ø 46 h6 5 6.2 12 7 21 42 *1 Se réfère à la capacité de charge axiale max. du palier de roulements et non de la vis à billes *Course Utile (CU) + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=