ACTUATOR LINE
        
 PS-45 Precision System P S TV 110 Dimensions TV 110 Type TV 110 Course utile max. [mm] 3000 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-47 Longueur du profilé LM [mm] LT - 75 Longueur totale LT [mm] Course + 525 Poids du chariot [kg] 5,33 Poids course nulle [kg] 16,8 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,9 Taille du rail [mm] 25 Données techniques Tab. 115 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. TV 110 85000 49600 85000 49600 1080 2316 2316 Type F x *1 [N] Vis Stat. Dyn. TV 110 32-05 11538 8947 32-10 11538 8947 32-32 11538 8947 TV 110 - Capacités de charge TV 110 - Capacités de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 119 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] TV 110 0,432 0,594 1,026 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 117 Tab. 118 Fig. 54 Tab. 116 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répé- tabilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TV 110 / 32-05 0,023 0,05 0,01 0,05 TV 110 / 32-10 0,023 0,05 0,01 0,05 TV 110 / 32-32 0,023 0,05 0,01 0,05 Précision de la vis à billes 85 42,5 75 75 75 310 8X M8X18 LM L 13 55 Ø22 h6 Ø85 f8 42 394 28 50 COURSE* 2825 TROU LUBRIFICATION 25 60,6 86 86 73 129 110 4X M10X20 85 8 5 8 12 12 25 60 45 20 *1 Se réfère à la capacité de charge axiale max. du palier de roulements et non de la vis à billes *Course Utile (CU) + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=