ACTUATOR LINE
        
 PS-46 Tab. 120 Lubrification Unités linéaires TV 60, TV 80, TV 110 Les unités linéaires de la série Rollon TV sont équipées de guidages à re- circulation de billes avec de la graisse au savon de lithium de grade 2. Une relubrification est nécessaire tous les 3/6 mois ou tous les 2 000 km de distance parcourue. L'environnement extérieur et les charges appliquées peuvent influencer les intervalles de lubrification. ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. A - Patins à billes - B - Écrou de la vis à billes ■ Type de lubrifiant : on utilise une graisse à base de savon lithium de classe NLGI 2. ■ Pour des cycles de fonctionnement très élevés ou un fonctionnement en environnement contaminé, les re-lubrifications doivent être plus fréquentes. Contactez Rollon. Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage des patins Modèle Quantité [g] de graisse pour chaque graisseur TV 60 1 ,4 TV 80 2 ,6 TV 110 5 ,0 Fig. 55 Type Quantité [g] par graisseur 16-05 0 ,6 16-10 0 ,8 16-16 1 ,0 20-05 0 ,9 20-20 1 ,7 32-05 2 ,3 32-10 2 ,8 32-32 3 ,7 Vis à billes Les écrous de vis à billes des unités linéaires de la série TV doivent être lubrifiés tous les 100 km. Procédure de lubrification Les positions des graisseurs, pour les patins et pour les écrous de vis à billes sont indiquées sur les schémas spécifiques à chaque produit. Tab. 121 Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage de l'écrou de la vis à billes A A B 3 Séries TV
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=