ACTUATOR LINE
        
 PS-48 Accessoires Fixation avec équerres Les guidages linéaires des unités linéaires Rollon de la série TV garantis- sent des reprises de charges dans n'importe quelle direction. Ils peuvent donc être installés dans n'importe quelle position. Pour le montage des unités, nous recommandons d'utiliser les rainures dédiées dans les pro- filés extrudés comme illustré ci-dessous. Equerre de fixation Equerre en aluminium anodisé pour la fixation des unités via les rainures latérales des profilés. Écrous en T Écrous en acier à utiliser dans les rainures du profilé. Modèle A [mm] TV 60 77 TV 80 94 TV 110 130 Modèle C H L D Code Rollon TV 60 16 19,5 35 M5 1002358 TV 80 16 22,5 50 M6 1004552 TV 110 31 27 100 M10 1002360 Largeur de rainure (mm) M5 M6 M8 5 6001038 - - 6.2 - 6001863 - 8 - 6001044 6001045 8.2 - 1000043 - Tab. 122 Tab. 123 Tab. 124 Avertissement : ne montez pas les unités linéaires au niveau des têtes situées aux extrémités du profilé. Dimensions (mm) Code Rollon Fig. 57 Fig. 58 Fig. 59 3 Séries TV L L/2 H C D A
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=