ACTUATOR LINE
        
 PS-54 Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répétabilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TVS 170 0,023 0,05 0,02 0,02 Précision de la vis à billes TVS 170 220 85 70 100 85 M8 165 Ø22 h8 42 7 6 24,5 Ø110 - 0,02 - 0,06 74 18 L=595 + 2x(COURSE/11) + COURSE* 23 COURSE+(COURSE/11)* 480 COURSE/11* 15 150 150 150 15 200 M8 100 170 120 20 166 D 12,5 6 15 21 DÉTAIL D ECHELLE 2 : 5 Dimensions TVS 170 Type TVS 170 Course utile max. [mm] 3000 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-57 Poids du chariot [kg] 9,9 Poids course nulle [kg] 28,9 Poids par 100 mm de course utile [kg] 2,7 Taille du rail [mm] 20 Données techniques Tab. 129 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. TVS 170 153600 70798 153600 7680 29184 29184 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TVS 170 32-05 64200 25900 32-10 66300 29800 32-20 49700 24100 32-32 48600 22700 TVS 170 - Capacités de charge TVS 170 - Capacités de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 133 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TVS 170 19 438 900 7 986 000 27 424 900 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 131 Tab. 132 Tab. 130 Remarque: pour le modèle SP4 les capacités de charge sont valables uniquement lorsque les patins sont reliés. Fig. 63 4 Séries TVS * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=