ACTUATOR LINE
        
 PS-55 Precision System P S Type Précision de positionne- ment max. [mm/300mm] Précision de répétabilité max. [mm] ISO 5 ISO 7 ISO 5 ISO 7 TVS 220 0,023 0,05 0,02 0,02 Précision de la vis à billes TVS 220 100 M8 85 70 110 270 170 Ø22 h8 6 42 7 24,5 Ø110 - - 0,02 0,06 74 18 480 COURSE+(COURSE/9)* 23 COURSE/9* L=600 + 2x(COURSE/9) + COURSE* M8 15 150 150 150 15 240 20 120 175 220 150 D 12,5 6 15 21 DÉTAIL D ECHELLE 2 : 5 Dimensions TVS 220 Type TVS 220 Course utile max. [mm] 3500 Vitesse maxi. de translation [m/s] Voir p. PS-57 Poids du chariot [kg] 13,3 Poids course nulle [kg] 37,4 Poids par 100 mm de course utile [kg] 3,6 Taille du rail [mm] 25 Données techniques Tab. 134 Type F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. TVS 220 258800 116833 258800 19410 47360 47360 TVS 220 - Capacités de charge TVS 200 - Capacités de charge F X Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 138 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TVS 220 93 944 000 12 465 500 106 409 500 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Tab. 136 Tab. 137 Tab. 135 Remarque: pour le modèle SP4 les capacités de charge sont valables uniquement lorsque les patins sont reliés. Fig. 64 Type F x [N] Vis Stat. Dyn. TVS 220 32-05 64200 25900 32-10 66300 29800 32-20 49700 24100 32-32 48600 22700 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=