ACTUATOR LINE
        
 PS-56 4 Séries TVS Type Quantité [cm 3 ] par graisseur 32-05 1,8 32-10 2,0 32-20 2,0 32-32 3,0 Vis à billes Les écrous de vis à billes des unités linéaires de la série TVS doivent être lubrifiés tous les 100 km. Procédure de lubrification La lubrification des patins à recirculation de billes et, séparément, de l'écrou de vis à billes est facilitée par les graisseurs spécifiques situés sur les côtés du chariot des tables linéaires Rollon série TVS. Les tables linéaires sont lubrifiées avec une graisse à base de savon de lithium classe n°2. Tab. 140 Tab. 139 Lubrification Guidages à recirculation de billes Les unités linéaires de la série TVS sont équipées en standard de guidage à recirculation de billes encagées. Ce système garantit de longs intervalles de maintenance : re-lubrifications nécessaire tous les 5000km ou après un an d'utilisation sur la base de la première valeur atteinte. ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. A - Patins à billes - B - Écrou de la vis à billes ■ Type de lubrifiant : on utilise une graisse à base de savon lithium de classe NLGI 2. ■ Pour des cycles de fonctionnement très élevés ou un fonctionnement en environnement contaminé, les re-lubrifications doivent être plus fréquentes. Contactez Rollon. Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage des patins Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage de l'écrou de la vis à billes Modèle Quantité [cm 3 ] de graisse pour chaque graisseur TVS 170 0,7 TVS 220 1,4 Fig. 65 A A B
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=