ACTUATOR LINE
        
 PS-59 Precision System P S Écrou de montage pour rainure de 12,5 mm (à insérer avant assemblage) Écrous et plaques taraudés Taraudage Code M5 215.1771 M6 215.1772 M8 215.1773 M10 215.2125 Matériau : acier galvanisé. Valable pour les produits : TVS 170 - TVS 220 Des vis à tête hexagonale M12 (CH19) peuvent être utilisées pour fixer les écrous dans le rainures  de 12,5 mm. Matériau : acier galvanisé. Valable pour les produits : TVS 170 - TVS 220 * Entraxe des trous : 50 mm. 30° 11 12 12 M 10 M 20 L Tab. 144 Tab. 145 Fig. 71 Fig. 72 Taraudage Nombre de trous L Code M10 1 40 215.0477 M12 1 40 209.1281 M10 1 20 209.1277 M10 2* 80 209.1776 M10 3* 150 209.1777 M10 4* 200 209.1778 M10 5* 250 209.1779 M10 6* 300 209.1780 M10 7* 350 209.1781 L 25 50 50 25 L T A d H C B F A P Matériau : alliage aluminium (Rs=310 N/mm 2 ). 1 TROU 2 TROUS Equerres de fixation Profil A L T d H P C F B M Version 1 trou Version 2 trous TVS 170 30 90 50 11 40 11 28,3 14 25 198 415.0767 415.0762 TVS 220 30 90 50 11 40 11 28,3 14 25 248 415.0767 415.0762 Tab. 146 Fig. 73 M
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=