ACTUATOR LINE
TL-4 1 Série PAR/PAS Composants Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,70 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Profil extrudé Les séries PAR/PAS utilisent des profilés Rollon extrudés et anodisés, fab- riqués dans un alliage d'aluminium trempé et durci dont les tolérances sont conformes à la norme UNI EN 755-9. Les profilés sont spécifique- ment conçus par Rollon afin d'obtenir des structures rigides et légères adaptées aux transferts linéaires. Entraînement par pignon crémaillère Les séries PAR/PAS sont entraînées par pignon crémaillère, qui per- mettent de longues courses allant jusqu'à 10,8 m. De plus grandes courses peuvent être obtenues à l'aide de jonctions. Les crémaillères utilisées sont à dentures hélicoïdales et trempées. Elles sont dis- ponibles en trois modules différents : M2, M3 et M4. Les axes des séries PAR/PAS sont assemblés avec des crémaillères KSD trempées et rectifiées et avec des pignons en acier trempé et durci en surface (RD). Les crémaillères haute-performance KRD sont disponibles sur demande (Rs>900 MPa). Elles sont trempées, durcies et entièrement rectifiées. L'utilisation d'un pignon RD et d'une crémaillère KRD couplée à une lubri- fication continue permet d'atteindre des vitesses jusqu'à 5 m/s. Chariot Le chariot des axes linéaires des séries PAR/PAS est fabriqué en alumini- um anodisé. Différentes longueurs de chariot sont disponibles en fonction des tailles.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=