ACTUATOR LINE
        
 TL-6 PAS 118 60 82 200 17,2 118 20 105,5 100 26 N°6 TROUS M8 220 170 25 L = COURSE UTILE + SECURITE* + 350 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions PAS 118 Fig. 4 30 Kg 80 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 118 Course utile maxi. [mm]* 1 9550 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération maxi. [m/s 2 ] 5 Module de la crémaillère m 2 Diamètre pignon [mm] 38,2 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 120 Poids du chariot [kg] 3,5 Poids course “nulle” [kg] 11 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,9 Taille du rail [mm] 15 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 4 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 118 1814 96800 45082 96800 3969 6098 6098 PAS 118 - Capacité de charge Tab. 7 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 118 4 322 574 1 011 437 5 334 011 Moments d'inertie du profilé en aluminium Caractéristiques de la crémaillère Tab. 5 Tab. 6 Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-44 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 118 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 2 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) 1 Série PAR/PAS
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=