ACTUATOR LINE
        
 TL-7 Tecline T L PAS 140 L = COURSE UTILE + SECURITE*+417 240 140 140 260 15 172 170 N°6 TROUS M10 87 85 85 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions PAS140 Fig. 5 80 Kg 160 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 140 Course utile maxi. [mm]* 1 7100 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération maxi. [m/s 2 ] 5 Module de la crémaillère m 3 Diamètre pignon [mm] 63,66 Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 Poids du chariot [kg] 5 Poids course “nulle” [kg] 15 Poids par 100 mm de course utile [kg] 2,6 Taille du rail [mm] 20 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 8 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 140 5714 201200 89212 201200 8752 13581 13581 PAS 140 - Capacité de charge Tab. 11 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 140 11 482 500 8 919 600 20 402 100 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 9 Tab. 10 Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-45 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 140 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Caractéristiques de la crémaillère
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=