ACTUATOR LINE
        
 TL-8 PAR 170 R150 226,5 110*** L= COURSE* + 900 150 600 COURSE* 150 140 170 140 450 684 25 125 120 149 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** Type PAR 170 Course utile maxi. [mm]* 1 11100 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Module de la crémaillère m 3 Diamètre pignon [mm] 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 (280) Poids du chariot [kg] 29 Poids course “nulle” [kg] 59 Poids par 100 mm de course utile [kg] 3,1 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions PAR170 Données techniques Fig. 6 Tab. 12 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. PAR 170 5714 14142 65928 14142 1202 3076 3076 PAR 170 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 15 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAR 170 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAR 170 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 13 Tab. 14 80 Kg 250 Kg PC Forte dynamique Forte charge Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-45 1 Série PAR/PAS Caractéristiques de la crémaillère
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=