ACTUATOR LINE
        
 TL-9 Tecline T L PAS 170 226,2 110*** L= COURSE*+ 900 150 600 COURSE* 150 140 170 140 450 684 25 125 120 149 R150 ***Pour information seulement, dépend de la taille du réducteur sélectionné ** * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. **Chaînes porte-câbles proposées en option Dimensions PAS170 Fig. 7 80 Kg 250 Kg PC Forte dynamique Forte charge Type PAS 170 Course utile maxi. [mm]* 1 11100 Répétabilité maxi. [mm]* 2 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 3,5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 10 Module de la crémaillère m 3 Diamètre pignon [mm] 63,66 (89,13) Déplacement du chariot par tour de pignon [mm] 200 (280) Poids du chariot [kg] 29 Poids course “nulle” [kg] 57 Poids par 100 mm de course utile [kg] 2,9 Taille du rail [mm] 20 *1) Des courses plus longues peuvent être réalisées à l'aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 16 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Stat. DYN. Stat. Stat. Stat. Stat. PAS 170 5714 153600 70798 153600 10368 39552 39552 PAS 170 - Capacité de charge Tab. 19 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] PAS 170 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Moments d'inertie du profilé en aluminium Tab. 17 Tab. 18 Fx Mx Mz M Fz Fy My Fx Mx Voir page avec sections des profilés TL-45 Type Type de crémaillère Module de la cré- maillère Qualité PAS 170 A denture hélicoïdale trempée et rectifiée m 3 Q6 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Caractéristiques de la crémaillère
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=